Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0161 - Koła ręczne pełne z aluminium
Lista materiałowa
K0161.0080X12
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0161.0080X12
AUSF
Wersja
bez rękojeści cylindrycznej, piasta bez rowka
D1
Średnica
80 mm
D2
Średnica
12 mm / inch
D3
Średnica
26 mm
L1
Długość
16 mm
L3
Długość
31 mm
B3
Szerokość
4 mm
T
Głębokość
13.8 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1438 kg
GRIFF1
stała rękojeść cylindryczna
-
GRIFF2
obrotowa rękojeść cylindryczna
-
ZEICHNUNG
Rysunki
Widok rysunków
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245068265
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.